Interface utilisateur : Clavier à écran tactile TouchCenter

Description et but

Le clavier TouchCenter est une interface utilisateur locale qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la détection d'intrusion, la détection d'incendie, les urgences, le contrôle d'accès ou avec un autre système intégré. En utilisant le clavier, les utilisateurs peuvent voir l'état des dispositifs de détection, gérer les utilisateurs du système, armer et désarmer, modifier des horaires et contrôler à distance des appareils ou des sous-systèmes. Les utilisateurs peuvent utiliser le clavier pour consulter l'historique du système, ou bien choisir de réviser l'historique d'un événement sur une imprimante locale.

Pourquoi pour choisir ce clavier

Le clavier TouchCenter donne à l'utilisateur le contrôle total du système à partir d'un ou plusieurs endroits dans l'établissement.

Le clavier TouchCenter facilite plus que jamais la tâche aux utilisateurs pour profiter des fonctions du système. Grâce à ses graphiques et ses messages-guides pilotés par menu, même les fonctions les plus poussées sont faciles à exécuter. L'écran tactile graphique intuitif offre un contrôle centralisé facile pour une variété de tâches quotidiennes sur les systèmes résidentiels et commerciaux. Elle garde aussi les utilisateurs en contact avec un centre de messages intégré qui permet d'enregistrer et d'écouter des messages. Par-dessus tout, les utilisateurs ont la possibilité de faire l'expérience d'un nouveau produit unique à un prix abordable.

Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du clavier n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du clavier est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.

Le clavier TouchCenter est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.

Figure 1 : Routage du
bus ECP vers le clavier

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Kb

6270

Clavier à écran tactile TouchCenter

Au mur : Sur une surface plane

Au mur : Dans une boîte électrique double

Un écran tactile local noir et blanc offre une interface utilisateur graphique moderne.

E

ECP

Bus ECP

 

Se raccorde sur les claviers, les indicateurs, les modules esclaves, les récepteurs sans fil et les modules de relais.

W

Genesis :
4507

4 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1119 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Considérations à propos de la conception

Installez le clavier TouchCenter près des portes de sortie des employés, des aires communes, des bureaux de la direction ou à tout autre endroit où des utilisateurs ont besoin de connaître l'état du système et d'interagir avec lui.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif ECP le plus proche et le clavier. Si plus de claviers sont requis, reliez le bus ECP aux autres claviers.