Routage du bus V-Plex

Le panneau de contrôle est doté d'entrées de zone pour détecter la position d'une porte, la présence de fumée, les niveaux d'humidité, le mouvement, les niveaux de température, l'état de marche d'une pompe, ainsi que d'autres systèmes de supervision. Il offre des sorties de relais pour raccorder des dispositifs commandés à distance comme des lumières, des systèmes de chauffage et de conditionnement de l'air, des moteurs, des pompes, des sirènes, des barrières, des portes, des indicateurs et d'autres appareils électriques.

Le bus V-Plex est un câble à deux fils qui fait le tour d'une installation, recueille des entrées de zone et distribue des sorties de relais dans l'immeuble. Le panneau de contrôle que vous choisissez détermine le nombre de dispositifs que vous pouvez raccorder sur le bus V-Plex. Les utilisateurs peuvent voir l'état des zones et commander des sorties de relais à partir du clavier du système.

Isolation supplémentaire contre les courts-circuits sur les câbles de bus V-Plex

Utiliser le module VSI de Honeywell pour fournir une isolation supplémentaire contre les courts-circuits sur le bus V-Plex.

 
Considérations à propos de la conception

Il y a deux applications générales à considérer, les applications de grande envergure et les applications de petite envergure. Cette section porte sur les applications de petite envergure. Pour des longueurs de bus plus importantes, consultez "Applications de grande envergure". Le système de base permet une expansion de zones à l'aide du bus. Il y a trois points à considérer pour la longueur totale du bus.

  1. La charge des dispositifs raccordés sur le bus (un bus V-Plex supporte une charge pouvant aller jusqu'à 128 unités). Par exemple, un dispositif peut avoir une charge d'unité de 0,5 cu ou de 3,5 cu (pour vous aider à déterminer les exigences en matière de câblage, reportez-vous à Ajout des charges d'unité pour chaque dispositif et afin de calculer les charges d'unité au total).

  2. Le calibre de câble utilisé pour raccorder des dispositifs.

  3. La longueur totale de tous les câbles raccordés directement aux bornes V-Plex du panneau.

Si vous raccordez un seul câble aux bornes V-Plex du panneau, vous pouvez raccorder jusqu'à 3 658 mètres (12 000 pi) de câble selon le nombre de dispositifs que vous raccordez. Le raccordement de plus de dispositifs sur le bus raccourcit sa longueur fonctionnelle.

Figure 1 : Raccordement de dispositifs sur le bus V-PlexMC

Vous pouvez calculer la charge totale du système en consultant l'Annexe A : Charge d'unité (cu) pour dispositifs V-Plex et additionner la valeur de charge de chaque dispositif du système.

Le système accepte plus d'un câble venant des bornes du bus V-Plex du panneau. Vous pouvez faire partir du panneau plusieurs parcours de câble V-Plex allant dans différentes directions. Vous pouvez installer autant de câbles que vous désirez, mais la charge totale des dispositifs de tous les câbles ne doit pas excéder 128 cu. L'augmentation de la charge d'unité (cu) sur un câble diminue la longueur fonctionnelle des autres câbles.

Le câble blindé a un effet sur la longueur du bus V-Plex : En utilisant du câble blindé, toutes les longueurs sont divisées par deux, de telle sorte que la boucle V-Plex maximale est réduite de 3 658 mètres (12 000 pi) à 1 829 mètres (6 000 pi).

Figure 2 : Division du bus V-PlexMC

Applications de grande envergure

Pour les immeubles plus imposants, ou les immeubles ayant plus de dispositifs, utilisez des modules Vista 4297 de Honeywell pour augmenter la capacité du Bus V-Plex. Même si la longueur de câble maximale ne doit pas excéder 3 658 mètres (12 000 pi), le 4297 augmente sensiblement le nombre de dispositifs que vous pouvez raccorder et augmente la longueur de chaque câble.

Le 4297 comprend deux côtés :

Le côté panneau, qui est raccordé à d'autres modules 4297 et au panneau de contrôle. Dans ce document, nous ferons référence à la charge de ce câble par les lettres CP, charge du côté du panneau.

Le côté dispositifs qui est raccordé à des dispositifs V-Plex comme des détecteurs de mouvement, des contacts de porte et des modules de relais. Dans ce document, nous ferons référence à la charge de ce câble par les lettres CD, charge du côté des dispositifs.

Isolation de câble pour protéger l'intégrité du système : Les systèmes plus importants sont plus à risque de connaître des défectuosités de câble avec le temps. Afin de protéger le bus V-Plex contre une panne totale, le module 4297 isole le câble du côté dispositifs du câble du côté panneau afin de limiter la défectuosité du bus V-Plex au module 4297 le plus proche. Le reste du bus V-Plex continue à bien fonctionner.

Figure 3 : Compréhension du module V-PlexMC 4297
 

Figure 4 : Utilisation de modules 4297 pour augmenter de façon marquée la longueur du bus V-PlexMC

Un 4297 pour chaque parcours de câble : Ne raccordez jamais un autre module 4297 sur le bus V-Plex du côté dispositifs. Le 4297 est conçu pour raccorder des câbles menant directement à d'autres modules 4297 ou au panneau de contrôle.

Pour calculer la longueur de câble maximale, faites ce qui suit :

  1. Après avoir installé les dispositifs, faites la somme de toutes les unités de charge (cu) des dispositifs pour déterminer la charge totale du système (voir l'Annexe A). Divisez la charge totale du système par 128 afin de déterminer le nombre total de modules 4297 dont le système a besoin. Si la réponse du calcul contient une fraction ou une décimale, arrondissez cette réponse au nombre supérieur le plus près.

  2. Commencez par un 4297; regroupez les dispositifs qui seront raccordés à un module 4297. Regroupez tous les dispositifs et raccordez les aux 4297, en n'excédant jamais 128 cu.

  3. Faites la somme de toutes les longueurs de câble des modules 4297.

  4. De 3 658 mètres (la longueur maximale de câble du système), soustrayez la longueur totale de câble du côté dispositifs. La différence est la distance disponible pour tous les câbles du côté panneau. La longueur totale des câbles du côté panneau ne doit pas excéder cette longueur.

Le câble blindé a un effet sur la longueur du bus V-Plex : Si du câble blindé est utilisé, toutes les longueurs sont divisées par deux, de telle sorte que la boucle V-Plex maximale est réduite de 3 658 mètres (12 000 pi) à 1 829 mètres (6 000 pi).

Dans une école par exemple (Figure 5), il y a beaucoup de dispositifs de détection et de sorties de relais. De plus les écoles possèdent souvent des systèmes uniques partagés entre plusieurs immeubles.

Par exemple, supposons une école où chaque salle de classe utilise des dispositifs de détection d'intrusion, y compris un détecteur de bris de verre, un détecteur de mouvement et un contact de porte. De plus, chaque salle de classe utilise un relais du système pour arrêter la climatisation lorsque la porte est laissée ouverte ou lorsque le système est armé.

Si tous les dispositifs d'une salle de classe totalisent une charge d'unité d'environ 15 cu (voir l'Annexe A), divisez 128 par 15 afin de déterminer si vous pouvez regrouper jusqu'à huit salles de classe sur chaque module 4297.

Figure 5 : Câblage d'un campus

Dans cet exemple, chaque aile contient deux rangées de huit salles de classe. Chaque salle de classe mesure environ 12,20 mètres (40 pi). Dans ce cas, chaque aile de salles de classe nécessite environ 244 mètres (800 pi) de câble pour le côté dispositifs (indiqué en rouge).

Pour simplifier le calcul, nous disons qu'il y a 11 immeubles, et en multipliant 11 immeubles par 244 mètres (800 pi) de câble, nous avons comme réponse environ 2 684 mètres (8 800 pi) de câble du côté dispositifs. De la longueur maximale de câble de 3 658 mètres (12 000 pi), soustrayez 2 684 mètres (8 000 pi), ce qui nous laisse 974 mètres (3 200 pi) de câble disponible pour le câble du côté panneau (indiqué en bleu). Dans ce cas, avec du câble de calibre 18, vous pouvez raccorder jusqu'à 16 modules 4297 et conserver jusqu'à 974 mètres (3 200 pi) (plus de 1,6 km ou ½ mille) pour installer les modules 4297 (voir l'Annexe B) : (Longueurs de câble et calibres).

Nous avons déterminé qu'il serait préférable d'installer trois bus V-Plex du côté panneau. Le total des trois bus V-Plex du côté panneau ne doit pas excéder 974 mètres (3 200 pi).

Si le nombre de dispositifs requis pour le système excède la capacité du panneau de contrôle, vous pouvez relier jusqu'à huit panneaux de contrôle. La Liaison de panneau unifie tous les panneaux et vous permet de contrôler n'importe quel panneau à partir de n'importe quel clavier du système.

 
Annexe A : Charge d'unité pour les dispositifs V-Plex

Additionnez les charges d'unité de tous les dispositifs pour déterminer le total de charge d'unité de votre système.

Produit

Description

Charges d'unité (1 charge d'unité = 1 mA)

Commentaires

4275EX

IRP, Miroir, Double,1 antisabotage, interrupteur DIP

1,0

 

4275EX-SN

IRP, Miroir, Double,1 antisabotage, no de série

1,0

 

4278EX-SN

IRP, Miroir, Double,1 antisabotage, no de série

1,0

 

Q2200

Détecteur de mouvement à double technologie, no de série

3,0 (En attente) 6,0 (En alarme) 8,0 (Rétablissement lors de la mise sous tension)

Le panneau de contrôle du système peut ordonner à ce dispositif de ne pas se mettre en état d'alarme durant l'état désarmé afin de réduire la charge d'unité à 3,0.

42SNF

6 entrées supervisées, sortie double de classe A, interrupteur DIP ou no de série

12+ 0,7 par entrée utilisée

Laisser libres les entrées de boucle non utilisées

998-2MX

IRP, Fresnel, Quad, 1 antisabotage, no de série

1,0

 

4101SN

1 sortie de relais + 1 entrée supervisée,  + antisabotage, no de série

8,0

 

4190SN

1 entrée supervisée, 1 entrée non supervisée, 1 antisabotage, no de série

2,2

 

4190WH

1 entrée supervisée, 1 entrée non supervisée, 1 antisabotage, interrupteur DIP

3,3

 

4191SN-WH

Contact, encastré, no de série

0,5

 

4192CP

`

1,0 ( lorsque la DEL clignote)                2,0 (lorsque la DEL est allumée continuellement)

La DEL clignote normalement toutes les            15 à 20 secondes.
Le contrôleur du système détermine si la DEL est allumée continuellement.

4193SN

Module d'interface série, 1 entrée supervisée, 1 entrée non supervisée, No de série

2,2

 

4208P

8 entrées supervisées, 1 antisabotage, 1 sortie, no de série

0,5 + 0,5 par entrée utilisée

Laisser libres les entrées de boucle non utilisées

4208U

8 entrées supervisées, 1 antisabotage, 1 sortie, Interrupteur DIP ou no de série

12+ 0,7 par entrée utilisée

Laisser libres les entrées de boucle non utilisées

4209U

4 groupes d'entrées supervisés, interrupteur DIP ou no de série

12 + 1,0 par sortie de déclenchement utilisée

Nécessite 20 mA par entrée utilisée de la source d'alimentation externe.
Laisser libres les sorties de déclenchement non utilisées.

4293SN

Module d'interface série, 1 entrée non supervisée, No de série

0.5

 

4297

Module d'expansion de boucle d'invitation

0.1

Nécessite 50 mA. à 12 Vcc du panneau auxiliaire ou d'une source d'alimentation locale

4939SN-WH

Contact, Surface, No de série

0.5

 

4944SN-WH

Contact, Encastré, no de série

0.5

 

4945SN-WH

Contact, Encastré, mini, no de série

0.5

 

4959SN

Contact, porte, porte de garage, no de série

0.5

 

5192SD

Détecteur de fumée, photoélectrique, no de série

1,0 ( lorsque la DEL clignote)
2,0 (lorsque la DEL est allumée continuellement)

La DEL clignote normalement toutes les            15 à 20 secondes.
Le contrôleur du système détermine si la DEL est allumée continuellement.

5192SDT

Détecteur de fumée, photoélectrique,détecteur de chaleur, no de série

1,0 ( lorsque la DEL clignote)
2,0 (lorsque la DEL est allumée continuellement)

La DEL clignote normalement toutes les            15 à 20 secondes.
Le contrôleur du système détermine si la DEL est allumée continuellement.

 
Annexe B : (Longueurs de câble et calibres)

Longueur de câble non blindé
par rapport au calibre de câble

 

Blindé (ou conduit métallique)

Longueur par rapport au calibre

Charges d'unité

Calibre 22

Calibre 20

Calibre 18

Calibre 16

 

Charges d'unité

Calibre 22

Calibre 20

Calibre 18

Calibre 16

1 à 8

12 000

12 000

12 000

12 000

 

1 à 8

6 000

6 000

6 000

6 000

9 à 16

5 515

8 929

12 000

12 000

 

9 à 16

5 515

6 000

6 000

6 000

17 à 32

2 757

4 464

6 996

11 161

 

17 à 32

2 757

4 464

6 000

6 000

33 à 48

1 838

2 976

4 664

7 440

 

33 à 48

1 838

2 976

4 664

6 000

49 à 64

1 379

2 232

3 498

5 580

 

49 à 64

1 379

2 232

3 498

5 580

65 à 80

1 103

1 786

2 799

4 464

 

65 à 80

1 103

1 786

2 799

4 464

81 à 96

919

1 488

2 332

3 720

 

81 à 96

919

1 488

2 332

3 720

97 à 112

788

1 276

1 999

3 189

 

97 à 112

788

1 276

1 999

3 189

113 à 128

689

1 116

1 749

2 790

 

113 à 128

689

1 116

1 749

2 790