Liaison de panneaux pour des applications de très grande envergure |
 |
Le panneau de contrôle est doté d'entrées de zone pour détecter la position d'une porte, la présence de fumée, les niveaux d'humidité, le mouvement, les niveaux de température, l'état de marche d'une pompe, ainsi que d'autres systèmes de supervision. Il offre des sorties de relais pour brancher des dispositifs commandés à distance comme des lumières, des systèmes de chauffage et de conditionnement de l'air, des moteurs, des pompes, des sirènes, des barrières, des portes, des indicateurs et d'autres appareils électriques.
Dans les installations très imposantes, ou sur des campus où il y a plusieurs immeubles, vous pouvez relier ensemble les systèmes des immeubles pour créer un point de contrôle unique pour l'ensemble des systèmes. Chaque fois que vous excédez le nombre de zones pour un seul panneau de contrôle, vous pouvez ajouter des panneaux de contrôle et les relier ensemble, créant ainsi des systèmes très imposants offrant plus de 1 800 zones pour les dispositifs de détection.

Figure 1 : Câblage des claviers dans une école typique
Considérations à propos de la conception
À chaque panneau de contrôle, branchez un module de liaison de panneaux 8200 sur le bus ECP. Installez un câble à 4 fils entre les panneaux de contrôle et terminez le câble à chaque module 8200. Le module crée des raccords RS485 qui vous permettent de relier les panneaux ensemble.
|