Routage du bus ECP |
 |
Le panneau de contrôle est doté d'entrées de zone pour détecter la position d'une porte, la présence de fumée, les niveaux d'humidité, le mouvement, les niveaux de température, l'état de marche d'une pompe, ainsi que d'autres systèmes de supervision. Il offre des sorties de relais pour raccorder des dispositifs commandés à distance comme des lumières, des systèmes de chauffage et de conditionnement de l'air, des moteurs, des pompes, des sirènes, des barrières, des portes, des indicateurs et d'autres appareils électriques.
Le bus ECP est un câble à quatre fils; une paire de fils sert pour l'alimentation et l'autre pour les données. Il fait le tour d'une installation en passant par les claviers avec lesquels les utilisateurs peuvent contrôler le système. Il vous permet aussi d'installer des modules de relais de sortie, des dispositifs de communication avancés et de se raccorder sur d'autres panneaux de contrôle à l'aide des fonctionnalités de la Liaison de panneau pour les projets de très grande envergure. Le panneau de contrôle que vous choisissez détermine le nombre de dispositifs que vous pouvez brancher sur le bus ECP. Les utilisateurs peuvent voir l'état des zones et contrôler des sorties de relais à partir du clavier du système..
Considérations à propos de la conception
Installez le bus ECP entre le panneau de contrôle et l'emplacement des claviers du système. Vous pouvez utiliser une configuration étoilée ou une liaison multipoint pour raccorder les claviers sur un seul câble.

Figure 1 : Câblage des claviers dans une école typique
|
Installez des claviers aux portes de sortie par lesquelles les gens quittent à la fin de la journée et entrent au début de la journée. Ceci est utile et permet l'interaction de l'utilisateur avec le système.
Il y a un vaste choix de claviers et d'interfaces d'utilisateur. Vous pouvez contrôler le système sur place à l'aide des claviers locaux, ou vous pouvez utiliser le clavier Symphony-I qui vous permet d'établir une connexion sécurisée sur le système à l'aide d'un ordinateur utilisant Internet.
|

Figure 2 : Routage du bus ECP vers le clavier |
Connexions et considérations
Pour plus d'information à propos des claviers du système, consultez le tableau qui suit. Cliquez sur les liens pour voir de la documentation et de l'information supplémentaires.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
Ka |
6160 |
Clavier : Alphanumérique |
Au mur : Sur une surface plane
Au mur : Dans une boîte électrique double |
ACL de 32 caractères |
|
Ks |
Symphony |
Clavier : Symphony |
Au mur : Sur une surface plane
Au mur : Dans une boîte électrique double |
Un écran tactile local offre une interface utilisateur graphique moderne. |
|
Ki |
Symphony-i |
Clavier : Symphony |
Au mur : Sur une surface plane
Au mur : Dans une boîte électrique double |
Un écran tactile local offre une interface utilisateur graphique locale et par Internet. |
|
E |
ECP |
Bus ECP |
|
Se raccorde sur les claviers, les indicateurs, les modules esclaves, les récepteurs sans fil et les modules de relais. |
|