Panneau de contrôle du système

Le panneau de contrôle du système contient une interface d'utilisateur avec des entrées de zones adressables, des sorties de relais et de sirènes, ainsi que des fonctionnalités de communication.

Le panneau de contrôle lit continuellement l'état des zones et des dispositifs à relais sur ses bus d'expansion et affiche, sur demande, leur état sur le clavier de l'utilisateur.

Les bus de données ECP et V-Plex permettent d'augmenter la capacité du panneau installé et de relier des points éloignés, des interfaces d'utilisateur sur place, ainsi que des zones et des relais additionnels.

Vous pouvez utiliser le système pour des applications comme la détection d'intrusion, les alarmes d'incendie, le contrôle à distance par télécommande, les alarmes d'urgence, le contrôle de barrière, la surveillance du seuil de température, la gestion de l'énergie et pour d'autres applications.

Quand les partitions du système sont armées, le comportement du système change de telle sorte que des changements de l'état d'une zone déclenchent des alarmes sonores et la transmission d'un rapport d'alarme au centre de télésurveillance.

Selon le panneau de contrôle et les interfaces d'utilisateur auxiliaires utilisés, le système peut être commandé localement ou à distance, et être consulté sur l'état actuel du système.


 

Figure 1 : Raccordements d'un panneau de contrôle

 
Raccordements et considérations

Référence

Description

Notes

A

Sortie d'alimentation auxiliaire

Habituellement à 2 fils, de calibre 18. Alimentation de 12 Vcc fournie aux dispositifs du système.

E

ECP

4 fils, calibre 18, non blindés. Se raccorde sur les claviers et les dispositifs d'interface d'utilisateur.

G

Mise à la terre

Calibre 16, solide. Se raccorde à la mise à la terre du panneau pour ajouter de la protection contre les transitoires et les surtensions.

N

Réseau

Câble CAT5 (pour connexion optionnel sur le réseau).

P

Alimentation CA

2 fils, calibre 18 zip. Se raccorde sur le transformateur d'alimentation et fournit l'alimentation primaire au panneau de contrôle.

T

Téléphone

Cordon modulaire double à 8 fils (RJ45). Se raccorde sur la prise RJ38X au point de démarcation de la compagnie de téléphone.

V

V-Plex

2 fils, calibre 18, non blindés. Se raccorde sur les entrées de zone adressables, les contrôleurs de porte d'accès et les sorties de relais.

Z

Entrée de zone

2 fils, calibre 22, non blindés. Se raccorde sur les détecteurs (pour les entrées de zone du panneau). Les entrées de zone du panneau sont de la classe B, elles sont isolées de la mise à la terre et sont supervisées par une résistance de fin de ligne.

 

Fonctionnement et fonctionnalités du panneau

Même si le fonctionnement du panneau est le même pour différents modèles, certaines fonctionnalités d'identification de l'utilisateur varient selon votre choix de panneau.

Habituellement, le panneau de contrôle enregistre les codes de passe et les associe au niveau d'autorité des utilisateurs, ce qui active certains privilèges du panneau. Les entrées de zone reliées au panneau de contrôle ou à ses dispositifs d'expansion peuvent être regroupées par secteurs que l'on appelle partitions. Les claviers peuvent contrôler une ou plusieurs partitions, selon le niveau d'autorité de l'utilisateur.

Différents panneaux de contrôles ont des fonctionnalités qui varient selon le nombre d'entrées de zone, de codes de passe d'utilisateur, de portes d'accès, de sorties de relais et d'autres caractéristiques.

Le tableau qui suit donne un aperçu de certaines des fonctionnalités de base des panneaux de contrôle. Cliquez sur le numéro de modèle du panneau de contrôle pour voir l'information relative à ce modèle. Cliquez sur la caractéristique dans la première colonne pour apprendre la raison pour laquelle la caractéristique est importante pour votre application.

No de modèle

20P

32FB

128BP

128-FBP

250BP

250FBP

Zones

48

32

128

128

250

250

Codes d’utilisateur

48

75

50

150

250

250

Détenteurs de carte

S.O.

250

250

250

500

500

Partitions

2

2

8

8

8

8

Événements

100

512

512

512

1000

1000

Portes VistaKey

S.O.

4

8

8

5

15

Domotique/Immotique

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Liaison de panneau

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Supporte une interface utilisateur graphique

3

Non

3

3

1

1

Antivol commercial homologué UL

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Protection contre l'incendie homologuée UL

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Supporte l'avertissement d'incendie pour 8 et 24 zones

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Thermostats* à contourner

2

96

96

96

96

96

Verrouillage automatique de portes*

2

96

96

96

96

96

Volets de conduit à contrôler *

2

96

96

96

96

96

Barrières à contrôler **

S.O.

4

8

8

5

15

Application pour distributrices et guichets automatiques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Dispositifs de surveillance de seuil d'humidité *

32

32

128

128

250

250

Contrôle d'ascenseur**   ***

S.O.

4 ascenseurs, 24 étages

8 ascenseurs,
12 étages

8 ascenseurs,
12 étages

8 ascenseurs, 12 étages

15 ascenseurs, 6 étages

Retour d'ascenseur **

S.O.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Applications pour coffre-fort et chambre forte

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Détecteurs de seuil de température pour la réfrigération *

32

32

128

128

250

250

 

* Ces dispositifs utilisent une ou plusieurs entrées de zone du système.
** Ces dispositifs utilisent une ou plusieurs entrées de contrôleur de portes du système.
*** Ces dispositifs utilisent une ou plusieurs sorties de relais du système.

Considérations à propos de la conception

Mise en place

Installez le panneau de contrôle à un endroit où l'accès sera facile pour l'alimentation électrique, la mise à la terre, le réseau et les raccordements téléphoniques.

Câblage

Installez les câbles entre le panneau de contrôle et les interfaces d'utilisateur distantes, les entrées de zone et les dispositifs de sortie de relais. Il y a deux types de bus de données :

Bus ECP : pour les claviers, le contrôle d'accès et les dispositifs d'avertissement.
Bus V-Plex : pour les entrées de zone adressables et les dispositifs de sortie de relais.