Service de communication cellulaire AlarmNet-C

Description et but

L'utilisation de la radio cellulaire pour les communications d'un système d'alarme-incendie permet d'obtenir une transmission supérieure de message avec une meilleure supervision, le tout à l'aide d'une méthode moins onéreuse de se brancher à un centre de télésurveillance. De plus, AlarmNetMC est une solution gagnante parce que les détaillants encaissent des profits mensuels supérieurs, pendant que les utilisateurs voient leurs coûts mensuels de communication de système d'alarme d'incendie diminuer. Il y a deux versions de communicateur :

Pour le branchement sur les panneaux Vista de Honeywell, utilisez le 7845CR pour obtenir toute l'information de zone du panneau de contrôle.

Pour le branchement sur n'importe quel panneau de contrôle, utilisez le 7845CZR pour obtenir les alarmes sommaire du panneau de contrôle.


Figure 1 : Radio cellulaire 7845CF

Avantages pour l'utilisateur

Le coût des systèmes d'alarme d'incendie typiques se divise en trois types de frais : Frais d'installation, frais mensuels d'entretien et de télésurveillance, et frais substantiels de location d'une ligne téléphonique.

Dans plusieurs régions, les règlements exigent qu'un système d'alarme d'incendie communique avec un centre de télésurveillance. Habituellement, l'entrepreneur utilise des lignes téléphoniques régulières pour ce type de connexion.

Économies maximales de frais pour les utilisateurs : Par exemple, si le système exige deux lignes téléphoniques pour une connexion qui coûte 45 $ par mois, ceci ajoute 90 $ de frais au coût mensuel régulier du système d'alarme. En utilisant AlarmNet-C, le système utilise une seule ligne téléphonique; l'utilisateur paye donc moins chaque mois. La méthode secondaire de communication utilise un canal de contrôle supervisé spécial, lequel est offert à l'échelle du pays partout où le service cellulaire est offert.

Meilleur que d'autres méthodes de communication : Les systèmes d'alarme d'incendie télésurveillés typiques supervisent la ligne téléphonique primaire à l'aide d'une deuxième ligne. De plus, le système transmet un message de test toutes les 24 heures. Les désavantages sont reliés aux frais mensuels élevés des lignes téléphoniques utilisées pour la communication et une mauvaise supervision dans l'éventualité où les deux lignes téléphoniques feraient défaut en même temps. AlarmNet-C fournit un deuxième chemin indépendant des lignes téléphoniques régulières; il ne peut donc être compromis par des défectuosités de ligne. De plus, la panne téléphonique est supervisée lorsque des défectuosités se produisent.

Les systèmes ne sont pas fragilisés quand les lignes sont coupées : Les lignes téléphoniques sont souvent exposées au risque mais puisque AlarmNetMC n'utilise pas de lignes téléphoniques, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des lignes téléphoniques.

La vitesse – Quand chaque seconde compte : AlarmNetMC fournit une signalisation très rapide des activités et de l'état au centre de télésurveillance. AlarmNetMC communique en une fraction du temps nécessaire pour transmettre des messages sur une ligne téléphonique régulière.

Redondance de réseau intégrée : AlarmNetMCoffres les méthodes de communication primaire, secondaire et tertiaire. Quand c'est nécessaire, AlarmNetMC peut transmettre des messages critiques au centre de télésurveillance de trois façons : par radio, par Internet et par ligne téléphonique.

AlarmNetMC est réellement la façon la plus efficace de répondre aux exigences des autorités compétentes pour la surveillance d'un système d'alarme d'incendie.

Figure 2 : Redondance supérieure de communication AlarmNetMC

Pourquoi Honeywell est le meilleur choix

Expérience à long terme : Pendant plus de 15 ans, l'entreprise de communication AlarmNetMC de Honeywell a offert ce type de connexion au moyen d'un canal de contrôle cellulaire qui couvre 90 % du Canada, des États-Unis et du Mexique. La méthode de communication de Honeywell transmet des messages périodiques de supervision au centre de télésurveillance en passant par le réseau AlarmNetMC afin d'obtenir une meilleure supervision.

Personnel attentionné et compétent : Le personnel compétent de AlarmNetMC surveille continuellement le réseau pour s'assurer qu'il est toujours fonctionnel, toujours conforme aux exigences des agences d'homologation. Le système est totalement redondant; chaque serveur a au moins deux connexions au réseau.

Avantages de l'adressage dynamique : L'adressage dynamique de Honeywell permet de s'assurer que l'adresse du système n'a jamais besoin d'être changée à cause des changements d'un fournisseur ou de l'ordinateur hôte.

Supervision de communication supérieure : AlarmNetMC peut, en option, transmettre un message de supervision toutes le 6 ou 24 heures. Même si le communicateur ne communique pas du tout, AlarmNetMC avertit le centre de télésurveillance, déclenchant un message d'état de la panne, ce qui permet au personnel d'entretien de rétablir rapidement le service.

Exemples d'utilisateur

Voici des endroits où ce service peut être utilisé : les systèmes d'alarme d'incendie dans les établissements scolaires, les compagnies de gestion d'immeubles, les parcs et installations de loisir, ainsi qu'à d'autres endroits.

Ressources en ligne

Nous offrons plusieurs ressources et outils utiles pour vous aider à utiliser au maximum la radio à longue portée. Une fois branché sur Internet, cliquez sur les liens qui suivent pour connaître les ressources très utiles que nous offrons pour vous aider.

Site Web

AlarmNetMC offre une vaste gamme de documents pour vous venir en aide. Visitez notre site Web.

Pour obtenir une carte géographique des endroits couverts par, rendez-vous sur le siteAlarmNet™ Coverage Maps

Pour connaître le distributeur de votre région, consultez la liste sur le site AlarmNet™ Dealers. Pour trier la liste, cliquez sur colonne.

Familiarisez-vous avec le communicateur en vous rendant sur la page AlarmNet-C information. Vous pouvez aussi consulter7845CF page et7845CZF page.

Pour connaître les accessoires compatibles, consultez compatibility chart.

Spécifications pour architectes et ingénieurs

Pour les ingénieurs professionnels et pour les personnes qui ont besoin d'assistance pour la préparation de devis, consultez les spécifications pour architectes et ingénieurs :  7845CZF, 7845CF

Pour de l'information sur les panneaux de contrôle Vista, consultez les fiches technique du 7845CF : Data Sheet.

Pour l'intégration à n'importe quel panneau de contrôle, consultez les fiches techniques du 7845CZF : Data Sheet.

Documents d'homologation de conformité

Cliquez ici pour les homologations UL :UL Listings

Cliquez ici pour les homologations CSFM :CSFM Listings

Documents techniques et manuels de l'utilisateur

Honeywell offre plusieurs brochures, fiches techniques et autres documents à la page Document Library.

 

Figure 3 : Le site Web d'AlarmNetMC

Conception et assistance technique

De l'assistance technique est offerte entre 8 h et 21 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Le numéro de notre ligne d'assistance technique est le 800 222-6525.