Protection pour les entrepôts de réservoirs |
 |
Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.
L'entreposage de réservoirs nécessite plusieurs systèmes pour superviser totalement l'établissement. Vous pouvez inclure un système de détection du niveau, de température et d'autres systèmes d'alarme de détection de seuil pouvant être supervisés à l'aide d'un seul clavier de système ou par un centre de télésurveillance.
Solutions de protection pour l'entreposage de réservoirs
Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'un client d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation. Le système fournit plusieurs moyens de s'ajuster aux besoins et aux exigences de l'installation.
|
Application |
Avantages pour l'utilisateur |
|
Détection d'intrusion |
Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance. |
|
Alarme-incendie |
Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Contrôle d'accès |
Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. |
|
Caméras de TVCF |
Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central. |
|
Système d'urgence |
Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance. |
|
Gestion de l'énergie |
Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts. |
|
Seuil d'humidité |
Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Surveillance de seuil de température |
Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Commande à distance |
Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques. |
|
Commande de barrière |
Le système permet l'entrée dans un parc de stationnement pour les utilisateurs autorisés et la refuse aux personnes non autorisées. |
|
Protection de distributrice |
Le système détecte le sabotage et l'ouverture des distributrices. |
|
Fuites et inondation |
Le système peut détecter une inondation causée par des problèmes de maintenance, par du vandalisme ou par des ruptures de tuyaux. De plus, il a la possibilité de détecter un seuil de niveau d'eau dans un contenant ou un réservoir. |
|