Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.
La protection des établissements scolaires comprend plusieurs domaines relatifs à la haute sécurité, comme les renseignements confidentiels, les produits chimiques, les outils et le matériel d'atelier, les salles de poids et haltères, les vestiaires et les salles de musique qui contiennent du matériel de grande valeur. Les horaires brisés des professeurs et des membres du personnel font des établissements scolaires une des applications les plus diversifiées car ces établissements comprennent plusieurs secteurs. Le système peut protéger une seule école ou tout un campus.
Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation des établissements scolaires. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.
|
Application |
Avantages pour l'utilisateur |
|
Détection d'intrusion |
Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance. Après les heures de fermeture, le système surveille tout le campus. Durant les heures d'ouverture, le système protège des secteurs choisis qui ne sont pas toujours occupés. |
|
Guichet automatique |
Puisqu'ils son souvent installés dans des aires publiques non surveillées, les guichets automatiques sont exposés au vandalisme, à l'intrusion et au vol. Il faut savoir quand les infractions se produisent afin de pouvoir avertir les services d'intervention immédiatement. |
|
Alarme-incendie |
Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active des avertisseurs locaux qui permettent une évacuation rapide et efficace. Le système peut aussi avertir le centre de télésurveillance qui à son tour peut dépêcher les services d'intervention en leur donnant des détails à propos de l'activité critique. |
|
Contrôle d'accès |
Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. Le système peut garder les portes déverrouillées durant les heures normales d'ouverture et les verrouiller automatiquement à l'heure de fermeture. Un utilisateur individuel peut avoir différents niveaux d'autorité selon les exigences de sécurité et d'accès de chaque secteur. |
|
Caméras de TVCF |
Le système s'intègre efficacement à des systèmes de caméras. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central. Honeywell offre les options de surveillance appropriées à votre application, qu'elle soit de petite ou de grande envergure. |
|
Système d'urgence |
Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance. Les responsables d'immeubles sont mieux préparés lorsqu'ils sont avertis de façon particulière pour des activités particulières. Le fait de donner des renseignements précis aux représentants des services d'intervention leur permet d'être mieux préparés losrqu'ils arrivent sur place. |
|
Armement de secteur par partition |
Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié. Un utilisateur individuel peut avoir différents niveaux d'autorité selon les exigences de sécurité et d'accès de chaque secteur. |
|
Sorties d'urgence |
Lors d'une sortie non autorisée, le système déclenche un avertisseur d'alarme local. Ceci permet de prévenir les pertes et les entrées non autorisées dans des secteurs sécurisés. |
|
Gestion de l'énergie |
Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts. Après un certain temps, le système devient rentable en arrêtant les systèmes de chauffage et de climatisation quand des secteurs sont armés ou quand des portes ou des fenêtres du périmètre sont laissées ouvertes. Quand les secteurs sont désarmés et quand les portes et les fenêtres sont fermés adéquatement, le système remet aux thermostats et aux systèmes de gestion de l'énergie le contrôle des systèmes de chauffage et d'air climatisé. |
|
Seuil d'humidité |
Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. Le système peut mettre en marche des déshumidificateurs ou d'autres système de traitement de l'air. Ceci permet de contrôler l'humidité, de protéger des ordinateurs et des dispositifs électroniques, et de faire l'inventaire des articles qui exigent un entreposage dans des conditions de bas niveau d'humidité. Ceci permet aussi de maintenir une atmosphère confortable pour les occupants de l'immeuble. |
|
Surveillance de seuil de température |
Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. Le système peut mettre en marche des systèmes de traitement de l'air. Ceci permet de contrôler l'humidité, de protéger des ordinateurs et des dispositifs électroniques, et de faire l'inventaire des articles qui exigent un entreposage dans des conditions de température contrôlée. Ceci permet aussi de maintenir une atmosphère confortable pour les occupants de l'immeuble. |
|
Commande à distance |
Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques. Ceci permet de contrôler centralement les systèmes spéciaux de plusieurs immeubles. |
|
Retenue de porte |
Le système retient les portes ouvertes dans les secteurs à forte affluence. Une alarme d'incendie, un événement critique, un horaire ou une commande d'utilisateur peut relâcher la porte, lui permettant de se fermer automatiquement. Le système peut assurer la sécurité totale et instantanée par une simple pression sur un bouton. |
|
Verrouillage automatique de porte |
Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement. Le système peut automatiquement verrouiller et sécuriser une installation par une simple pression sur un bouton. |
|
Commande de volet automatique de conduit |
Le système active les volets automatiques des conduits pour restreindre la circulation de fumée ou de gaz toxiques durant une évacuation d'incendie ou d'une autre urgence de pollution de l'air. |
|
Contrôle d'ascenseur |
Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres. Le système restreint l'accès par des portes à des étages à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. Le système peut permettre l'accès aux étages durant les heures normales d'ouverture et refuser automatiquement l'accès à l'heure de fermeture. Un utilisateur individuel peut avoir différents niveaux d'autorité selon les exigences de sécurité et d'accès de chaque étage. |
|
Retour d'ascenseur |
Le système peut retourner l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie ou un autre événement critique est déclenché. |
|
Commande de barrière |
Le système permet l'entrée dans un parc de stationnement pour les utilisateurs autorisés et la refuse aux personnes non autorisées. |
|
Protection de distributrice |
Le système détecte le sabotage et l'ouverture des distributrices. Ceci permet de minimiser les pertes et les coûts durant les heures de la journée où les distributrices sont le plus vulnérables. |