Protection des bureaux privés

Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.

Les bureaux privés ont besoin de contrôler les coûts avec la gestion de l'énergie. L'ajout du contrôle de l'accès aux portes et d'un système d'urgence améliorera la sécurité.

Solutions de protection pour les bureaux privés

Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation d'une installation. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.

Application

Avantages pour l'utilisateur

Détection d'intrusion

Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance.

Alarme-incendie

Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance.

Contrôle d'accès

Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour.

Caméras de TVCF

Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central.

Système d'urgence

Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance.

Armement de secteur par partition

Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié.

Armement et désarmement de secteurs à haute sécurité

Armement anti-contrainte, désarmement par deux personnes, chambre forte à haute sécurité

Gestion de l'énergie

Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts.

Commande à distance

Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques.

Verrouillage automatique de porte

Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement.

Contrôle d'ascenseur

Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres.

Retour d'ascenseur

Le système peut commander le retourne de l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie est déclenchée.

 

Installations où se trouvent des bureaux particuliers
Aéroports
Auditoriums
Banques et institutions financières
Chantiers de construction
Palais de justice
Salles d'entreposage de documents
Entrepôts de matières sèches
Hôpitaux
Établissements industriels
Installations de services de restauration
Laboratoires
Services de ressources médicales
Maisons de soins infirmiers
Centres de paiement publics
Services publics
Pharmacies
Magasins de détail
Écoles
Ateliers de mécanique et industriels
Entrepôts
Centres de traitement de l'eau potable