Protection des aires communes

Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.

Les aires communes sont partagées par plusieurs locataires indépendants. En appliquant le contrôle d'accès et l'armement par partition, vous répondrez aux défis de la gestion des alarmes dans les aires communes.

Solutions pour la protection des aires communes

Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation d'une installation. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.
 

Application

Avantages pour l'utilisateur

Détection d'intrusion

Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance.

Alarme-incendie

Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance.

Contrôle d'accès

Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour.

Caméras de TVCF

Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central.

Système d'urgence

Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance.

Armement de secteur par partition

Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié.

Armement et désarmement de secteurs à haute sécurité

Armement anti-contrainte, désarmement par deux personnes, chambre forte à haute sécurité

Sorties d'urgence

Lors d'une sortie non autorisée, le système déclenche un avertisseur d'alarme local.

Gestion de l'énergie

Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts.

Commande à distance

Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques.

Retenue de porte

Le système retient les portes ouvertes dans les secteurs à forte affluence. Une alarme d'incendie ou une commande d'utilisateur peut relâcher la porte, lui permettant de se fermer automatiquement.

Verrouillage automatique de porte

Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement.

 

 

Contrôle d'ascenseur

Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres.

Retour d'ascenseur

Le système peut commander le retourne de l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie est déclenchée.

Commande de barrière

Le système permet l'entrée dans un parc de stationnement pour les utilisateurs autorisés et la refuse aux personnes non autorisées.

Protection de distributrice

Le système détecte le sabotage et l'ouverture des distributrices.

 

Installations où se trouvent des aires communes
Aéroports
Auditoriums
Banques et institutions financières
Comptoir de commis
Chantiers de construction
Palais de justice
Salles d'entreposage de documents
Ascenseurs
Hôpitaux
Établissements industriels
Laboratoires
Aires communes
Services de ressources médicales
Maisons de soins infirmiers
Bureaux - Publics
Centres de paiement publics
Services publics
Transports publics
Pharmacies
Magasins de détail
Haltes routières
Écoles
Casse-croûte