Protection des laboratoires

Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.

Les laboratoires renferment plusieurs produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que des appareils de mesure de grande valeur. Les tests de longue durée peuvent parfois nécessiter plusieurs mois d'incubation ou de surgélation. Le système peut offrir la surveillance du contrôle d'accès, du seuil de température et des systèmes d'urgence qui assureront des procédures appropriées durant une période de crise.

Solutions pour la protection des laboratoires

Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation des laboratoires. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.

Application

Avantages pour l'utilisateur

Détection d'intrusion

Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance.

Alarme-incendie

Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance.

Contrôle d'accès

Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour.

Caméras de TVCF

Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central.

Système d'urgence

Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance.

Armement de secteur par partition

Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié.

Armement et désarmement de secteurs à haute sécurité

Armement anti-contrainte, désarmement par deux personnes, chambre forte à haute sécurité

Sorties d'urgence

Lors d'une sortie non autorisée, le système déclenche un avertisseur d'alarme local.

Gestion de l'énergie

Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts.

Seuil d'humidité

Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance.

Surveillance de seuil de température

Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance.

Commande à distance

Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques.

Retenue de porte

Le système retient les portes ouvertes dans les secteurs à forte affluence. Une alarme d'incendie ou une commande d'utilisateur peut relâcher la porte, lui permettant de se fermer automatiquement.

Verrouillage automatique de porte

Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement.

Commande de volet automatique de conduit

Le système active les volets automatiques des conduits pour restreindre la circulation de fumée ou de gaz toxiques durant une évacuation d'incendie.

Contrôle d'ascenseur

Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres.

Retour d'ascenseur

Le système peut commander le retourne de l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie est déclenchée.

Gaz naturel

Le système détecte la présence de gaz naturel si une fuite se produit dans l'aire protégée. Voici quelques exemples d'aires protégées : pièce contenant une cuisinière à gaz, un chauffe-eau, une fournaise, un foyer ou autres appareils à gaz.

Monoxyde de carbone

Le système détecte la présence de monoxyde de carbone dans des aires contenant un four à gaz, un chauffe-eau, une fournaise, un foyer ou d'autres appareils à gaz, et dans un parc de stationnement.

Fuites et inondation

Le système peut détecter une inondation causée par des problèmes de maintenance, par du vandalisme ou par des ruptures de tuyaux. De plus, il a la possibilité de détecter un seuil de niveau d'eau dans un contenant ou un réservoir.

 

Installations où se trouvent des laboratoires
Salles de cours
Hôpitaux
Établissements industriels
Installations de services de restauration
Services de ressources médicales
Maisons de soins infirmiers
Services publics
Pharmacies
Écoles
Centres de traitement des eaux usées
Entreposage de réservoirs
Centres de traitement de l'eau potable