Chambres fortes de communication |
 |
Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.
Les chambres fortes de communication sont généralement utilisées près des autoroutes, des voies ferrées, des aqueducs, des tunnels et des chantiers publics importants. Les chambres fortes contiennent des appareils de communication et de mesure, et en plus des systèmes de protection contre l'intrusion et de contrôle d'accès, elles ont besoin de la supervision des conditions environnantes comme la température, les fuites et l'humidité.
Solutions pour la protection des chambres fortes de communication
Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation d'une installation. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.
|
Application |
Avantages pour l'utilisateur |
|
Détection d'intrusion |
Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance. |
|
Alarme-incendie |
Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Contrôle d'accès |
Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. |
|
Caméras de TVCF |
Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central. |
|
Système d'urgence |
Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance. |
|
Gestion de l'énergie |
Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts. |
|
Seuil d'humidité |
Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Surveillance de seuil de température |
Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Commande à distance |
Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques. |
|
Fuites et inondation |
Le système peut détecter une inondation causée par des problèmes de maintenance, par du vandalisme ou par des ruptures de tuyaux. De plus, il a la possibilité de détecter un seuil de niveau d'eau dans un contenant ou un réservoir. |
|