Ce document vous relie à des applications relatives à ce type d'installation. Cliquez sur les liens plus bas pour consulter l'information de conception pertinente.
Les banques nécessitent une surveillance minutieuse et des dispositifs d'alarme de vol à main armée très bien dissimulées.
Il y a plusieurs applications qui répondent au besoin d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation d'une banque. Le système fournit plusieurs moyens de répondre aux besoins et aux exigences de sécurité de ce type d'installation.
|
Application |
Avantages pour l'utilisateur |
|
Détection d'intrusion |
Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance. |
|
Guichet automatique |
Puisqu'ils son souvent installés dans des aires publiques non surveillées, les guichets automatiques sont exposés au vandalisme, à l'intrusion et au vol. |
|
Alarme-incendie |
Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Contrôle d'accès |
Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. |
|
Caméras de TVCF |
Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central. |
|
Système d'urgence |
Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance. |
|
Armement de secteur par partition |
Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié. |
|
Armement et désarmement de secteurs à haute sécurité |
Armement anti-contrainte, désarmement par deux personnes, chambre forte à haute sécurité |
|
Sorties d'urgence |
Lors d'une sortie non autorisée, le système déclenche un avertisseur d'alarme local. |
|
Gestion de l'énergie |
Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts. |
|
Seuil d'humidité |
Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Surveillance de seuil de température |
Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Commande à distance |
Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques. |
|
Retenue de porte |
Le système retient les portes ouvertes dans les secteurs à forte affluence. Une alarme d'incendie ou une commande d'utilisateur peut relâcher la porte, lui permettant de se fermer automatiquement. |
|
Verrouillage automatique de porte |
Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement. |
|
Commande de volet automatique de conduit |
Le système active les volets automatiques des conduits pour restreindre la circulation de fumée ou de gaz toxiques durant une évacuation d'incendie. |
|
Contrôle d'ascenseur |
Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres. |
|
Retour d'ascenseur |
Le système peut commander le retourne de l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie est déclenchée. |
|
Commande de barrière |
Le système permet l'entrée dans un parc de stationnement pour les utilisateurs autorisés et la refuse aux personnes non autorisées. |
|
Protection de distributrice |
Le système détecte le sabotage et l'ouverture des distributrices. |
|
Fuites et inondation |
Le système peut détecter une inondation causée par des problèmes de maintenance, par du vandalisme ou par des ruptures de tuyaux. De plus, il a la possibilité de détecter un seuil de niveau d'eau dans un contenant ou un réservoir. |