7845CZF
 

Caractéristiques | Spécifications| Accessoires| Services AlarmNet | Information pour commander

 

Caractéristiques :

  • Indicateurs intégrés facilitant l'installation

  • Conçu comme lien secondaire pour un système d'alarme-incendie commercial

  • Élimine une ligne téléphonique dédiée

  • Augmente les revenus récurrents

  • Détection et rapport de pile faible

  • Couverture nationale

  • Six zones supervisées (fermeture de contact ou tension de déclenchement)

  • Sept zones de rapport

  • Fonctionnement inversé

  • Plusieurs modes de fonctionnement

  • Sortie de défectuosité

  • Détection de sabotage de l'antenne

  • Vérification d'état planifiée pour la supervision du lien radio

  • Plusieurs options d'enregistrement et de programmation

  • Protection contre le sabotage

  • Plus de 24 heures d'alimentation par la batterie de secours

  • Transmission de rapport de perte de l'alimentation CC

 

Spécifications :

(Retour au début)

 

Électriques

Entrée de tension
9,6 à 13,8 Vcc, 12 Vcc nominal

 

Consommation de courant CC :
400 mA (max), durant la transmission

 

Batterie de secours rechargeable :
plomb acide - 6 V, 4,5 Ah

 

Entrée de déclenchement :
12 mA à 12 V nominal (signal de déclenchement négatif)

 

Mécaniques

Poids :
4,3 kg (9,5 lb)

 

Dimensions :
14, 5 po x 12,5 po x 2,75 po

 

Température de fonctionnement :
-30 °C à +60 °C

 

Homologations UL/CUL

  • UL 609 – Unités et systèmes d’alarme antivol

  • UL 365 – Norme pour les unités et les systèmes d’alarme antivol reliés à un poste de police.

  • UL 1610 – Unités d’alarme antivol de centre de télésurveillance

  • UL 1635 - Unités de système de communicateur d'alarme numérique

  • UL 864 – Panneaux de contrôle pour les systèmes d’alarme d’incendie

  • UL 1023 – Unités de système d’alarme antivol résidentiel

  • UL 985 – Unités de système d’alarme-incendie résidentiel

  • CAN/ULC-S527-M87 - Norme pour les unités de contrôle des systèmes d'alarme-incendie

  • CAN/ULC-S303-M91 – Norme pour les unités et les systèmes d’alarme antivol locaux.

  • CAN/ULC-S304-M88 – Norme pour les unités d’alarme antivol de centre de télésurveillance.

  • ULC C1023-1974 – Norme préliminaire pour les systèmes d’alarme antivol résidentiels.

  • CAN/ULC-S545-M89 - Norme pour les unités de contrôle de système d'alarme-incendie résidentiel

  • MEA

 

 

Accessoires

7720P
Outil de programmation

 

7825-OC
Ensemble d'antenne à distance

 

7720V2TR
Transformateur CC (compris)

 

K9492
Pile interne (comprise)

 

7626-5 / 7626-12
Rallonge de câble 5 pi / 12 pi

 

7626-25HC
Rallonge de câble de 25 pi

 

7626-25HC
Rallonge de câble de 50 pi

 

(Retour au début)

Services AlarmNet

AlarmNet-A

AlarmNet Original

Demandez à votre fournisseur
la technologie AlarmNet
utilisée
dans votre région

AlarmNet-M

Système Mobitex

AlarmNet-C

Canal de contrôle cellulaire

AlarmNet-i

Internet

 

Information pour commander

(Retour au début)

N° de pièce

7845CZF

Description

Radio à canal de contrôle cellulaire pour abonné