Il y a plusieurs applications qui permettent à un client d'accroître la sécurité et de réduire les coûts d'exploitation. Le système fournit plusieurs moyens de s'adapter aux besoins et aux exigences d'une installation.
| Application |
Avantages pour l'utilisateur |
|
Détection d'intrusion |
Quand l'immeuble est fermé, le système détecte une entrée non autorisée et active un avertisseur d'alarme local. Le système avertit un centre de télésurveillance. |
|
Guichet automatique |
Puisqu'ils sont souvent installés dans des aires publiques non surveillées, les guichets automatiques sont exposés au vandalisme, à l'intrusion et au vol. |
|
Alarme-incendie |
Le système détecte la fumée, la chaleur, l'activation d'une station manuelle, le débit d'eau et les dispositifs de détection d'incendie supervisés dans l'immeuble. Le système active un avertisseur d'alarme local et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Contrôle d'accès |
Le système restreint l'accès aux portes des secteurs à haute sécurité selon l'utilisateur, son autorité, l'état armé du secteur, ainsi que l'heure et le jour. |
|
Caméras de TVCF |
Le système comprend un sélecteur de caméra. L'utilisateur peut surveiller et enregistrer les images de secteurs choisis à partir d'un point central. |
|
Système d'urgence |
Déclenche des procédures d'intervention en cas d'activités critiques. Les boutons activent des alarmes locales et envoient des rapports d'urgence au centre de télésurveillance. |
|
Armement de secteur par partition |
Armement et désarmement de plusieurs secteurs par des utilisateurs possédant le niveau d'autorité approprié. |
|
Armement/désarmement à haute sécurité |
Armement anti-contrainte, armement par deux personnes, désarmement par deux personnes, chambre forte à haute sécurité |
|
Sorties d'urgence |
Lors d'une sortie non autorisée, le système déclenche un avertisseur d'alarme local. |
|
Gestion de l'énergie |
Le système peut faire économiser de l'énergie et réduire les coûts. |
|
Seuil d'humidité |
Le système détecte les niveaux élevés d'humidité, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Seuil de température |
Le système détecte les hautes et basses températures, donne une indication locale et avertit le centre de télésurveillance. |
|
Commande à distance |
Commande à distance de l'éclairage, de caméras, de pompes, d'avertisseurs, d'indicateurs, de génératrices, de ventilateurs et d'autres dispositifs électriques. |
|
Retenue de porte |
Le système retient les portes ouvertes dans les secteurs à forte affluence. Une alarme d'incendie ou une commande d'utilisateur peut relâcher la porte, lui permettant de se fermer automatiquement. |
|
Verrouillage automatique de porte |
Le système verrouille automatiquement les portes à l'heure de la fermeture tout en permettant aux gens déjà à l'intérieur de quitter librement. |
|
Commande de volet automatique de conduit |
Le système active les volets automatiques des conduits pour restreindre la circulation de fumée ou de gaz toxiques durant une évacuation d'incendie. |
|
Contrôle d'ascenseur |
Le système permet la sélection d'étages pour les utilisateurs autorisés et refuse l'accès aux autres. |
|
Retour d'ascenseur |
Le système peut commander le retour de l'ascenseur à un étage en particulier si une alarme d'incendie est déclenchée. |
|
Commande de barrière |
Le système permet l'entrée dans un parc de stationnement pour les utilisateurs autorisés et la refuse aux personnes non autorisées. |
|
Chambres fortes et coffres-forts |
Le système détecte l'intrusion dans les coffres-forts et les chambres fortes à haute sécurité. |
|
Protection de distributrice |
Le système détecte le sabotage et l'ouverture des distributrices. |
|
Gaz naturel |
Le système détecte la présence de gaz naturel si une fuite se produit dans l'aire protégée. Voici quelques exemples d'aires protégées : pièce contenant une cuisinière à gaz, un chauffe-eau, une fournaise, un foyer ou autres appareils à gaz. |
|
Monoxyde de carbone |
Le système détecte la présence de monoxyde de carbone dans des aires contenant une cuisinière à gaz, un chauffe-eau, une fournaise, un foyer ou d'autres appareils à gaz ainsi que dans un parc de stationnement. |
|
Fuite et inondation |
Le système peut détecter une inondation causée par des problèmes de maintenance, par du vandalisme ou par des ruptures de tuyaux. De plus, il a la possibilité de détecter un seuil de niveau d'eau dans un contenant ou un réservoir. |