PURMEREND, NEDERLAND, 12 januari 2010 – Honeywell (NYSE: HON) kondigt vandaag
nieuwe draadloze mogelijkheden aan voor het Galaxy® Dimension
inbraakalarmsysteem en een uitbreiding van de reeks draadloze sensoren voor het
hybride G2 inbraakalarmsysteem.
Draadloze technologie voor commerciële toepassingen is nog nooit zo
betrouwbaar geweest, dankzij de combinatie van unieke communicatie technologie
in de centrale en een reeks nieuwe geïntegreerde draadloze sensoren, die
ondernemingen grondige inbraak- en omgevingsbescherming bieden. Superieure
prestaties, hoge betrouwbaarheid en verbeterde flexibiliteit worden bereikt door
middel van gepatenteerde technologieën zoals bidirectionele radiotechnologie,
intelligente routing en draadloze K-band DUAL TEC® sensoren en detectoren.
“De nieuwe draadloze mogelijkheden van onze systemen weerspiegelen de
verandering in de manier waarop mensen hun onderneming managen, van kleine
winkels tot grote ziekenhuizen”, aldus Yves Pichon, Marketing Leader van
Honeywell Security and Communications voor Europa, Midden-Oosten en Afrika.
“Flexibiliteit in het ontwerp is belangrijker dan ooit tevoren. Onze draadloze
oplossingen bieden een betrouwbaar platform voor een commerciële omgeving, wat
de Galaxy Dimension en G2 voorziet in een niet eerder ontdekte veelzijdigheid en
functionaliteit. Onze nieuwe draadloze mogelijkheden versterken de positie die
Honeywell bekleedt als marktleider in baanbrekende beveiliging.”
De nieuwe draadloze sensoren in het assortiment van Honeywell omvatten een
DUAL TEC® bewegingssensor, een glasbreukdetector, een water/temperatuursensor en
een schoksensor. Tot de andere sensoren die verkrijgbaar zijn voor de gehele
reeks centrales behoren tweeweg alarmknoppen, passieve infrarood sensoren
(PIR’s) met een huisdierimmune variant en raam- en deurcontacten. Deze zijn ook
al verkrijgbaar voor de G2 en Domonial centrales.
De volledig draadloze oplossing van Honeywell is ontwikkeld voor zowel de
installateur als de eindgebruiker. De draadloze oplossing voor de Galaxy
Dimension is ideaal voor grote installaties zoals die in ziekenhuizen en
warenhuizen en biedt de installateur nieuwe omzetkansen op plaatsen waar het
gebruik van kabels onpraktisch is. Het maakt onderhoud van kabels overbodig en
beperkt het aantal servicebezoeken omdat de installateur onderhoud op afstand
direct kan uitvoeren met behulp van de hulpmiddelen Remote Servicing Suite (RSS)
en Remote Routine Inspection (RRI) hulpmiddelen.
Voor de eindgebruiker biedt de Honeywell Galaxy Dimension draadloze oplossing
een bijzonder hoge mate van beveiliging en betrouwbaarheid, met minimale
onderbreking van de bedrijfsvoering, werkzaamheden, kosten en ongemak. De
installatie verloopt snel en gemakkelijk en resulteert in lagere
onderhoudskosten dankzij de betrouwbaarheid van het systeem en het geringere
aantal servicebezoeken dat nodig is.
De G2 hybride oplossing met de nieuwe draadloze DUAL TEC® sensoren en
detectoren is ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die gevoeliger zijn
voor inbraken en valse alarmen. Deze laatste worden in de meeste gevallen
veroorzaakt door het aantal mensen dat het systeem gebruikt, storingen door
andere apparatuur en externe factoren zoals wit licht, vooral op locaties met
grote glasoppervlakken. De G2 hybride oplossing bespaart installateurs tijd en
geld bij de installatie, en kan bovendien op afstand onderhouden worden. Daar is
geen specifieke opleiding voor nodig. Evenals bij de draadloze Galaxy Dimension
het geval is, bieden ook de nieuwe sensoren voor de G2 extra omzetmogelijkheden
- restaurants en winkels lopen de kans op bijvoorbeeld waterschade en
installateurs kunnen daar met behulp van de nieuwe water- en temperatuursensoren
bescherming tegen bieden. Ook vroegtijdige waarschuwing door middel van de
nieuwe VIPER™ schoksensor voorziet de installateurs van een nieuwe dienst voor
hun klanten.
Voor de eindgebruiker is de G2 hybride oplossing met sensoren die
geavanceerde prestaties leveren een betrouwbaarder beveiligingssysteem, dat een
betere bescherming biedt en minder valse alarmen geeft. De installatie is minder
ingrijpend omdat er geen kabels nodig zijn, wat resulteert in minimale
onderbreking van de bedrijfsvoering, en voorkomt dat het gebouw/kantoor opnieuw
ingericht moet worden. Daarnaast krijgt de eindgebruiker betere bescherming van
kwetsbare glasoppervlakken en, dankzij de water- en temperatuursensoren,
bescherming tegen ernstige verliezen en schade door overstroming of defecte
apparatuur.
De draadloze DUAL TEC® bewegingssensor levert een snellere en beter
betrouwbare detectie met behulp van K-band microgolven, die het PIR-signaal
eerst zeer snel verifiëren voordat er een alarmeringsbeslissing wordt genomen.
Doordat K-band op een hogere frequentie werkt, zal het signaal minder snel door
muren of glas heen dringen, wat het optreden van valse alarmen en de daarmee
samenhangende kosten beperkt. Verder zijn de FlexCore™- en Flexguard™-
technologieën toegepast in de nieuwe FG8M glasbreukdetector van Honeywell. Dit
beperkt via analyse van frequentie, duur en amplitude van het breukgeluid, het
aantal valse alarmen in gebouwen met grote glasoppervlakken.
Ga voor meer informatie over de volledig draadloze oplossingen van Honeywell
naar www.honeywell.com/security/nl/draadlozeproducten